10399088
50M060100D020
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,0814 € |
2500 - 9999 | 0,0732 € |
10000 + | 0,0659 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 10.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 3.9 mm |
Výška hlavy | 0.154 in |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Veľkosť závitu | M6 x 1.0 |
Farba | Prírodná |
Materiál | Polyamid 6.6 |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Normy | REACH, RoHS, UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku