10396971
50M030050D020
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0425 € |
| 5000 - 19999 | 0,0382 € |
| 20000 + | 0,0344 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.217 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 5.5 mm |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Veľkosť závitu | M3 x 0.5 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku