Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,075 € - 0,075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0792 € - 0,0792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | 29000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0782 € - 0,0782 € | 500 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0807 € - 0,0807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0817 € - 0,0817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0877 € - 0,0877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku