10374528
421005000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,0878 € |
500 - 999 | 0,0772 € |
1000 + | 0,0551 € |
Priemer hlavy | 7.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.276 in |
Výška hlavy | 3.5 mm |
Výška hlavy | 0.138 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Dĺžka závitu | 6.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.236 in |
Hĺbka drážky | 1.3 mm |
Hĺbka drážky | 0.051 in |
Šírka drážky | 1.0 mm |
Šírka drážky | 0.039 in |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Farba | Natural |
Materiál | Polyamid |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku