10374511
421004000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1146 € |
500 - 999 | 0,1009 € |
1000 + | 0,0722 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 5.5 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.217 in |
Výška hlavy | 2.7 mm |
Výška hlavy | 0.106 in |
Veľkosť závitu | M3 |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Hĺbka drážky | 0.9 mm |
Hĺbka drážky | 0.035 in |
Šírka drážky | 0.8 mm |
Šírka drážky | 0.031 in |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Farba | Natural |
Materiál | Polyamid |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku