10053188
0130390000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 10.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Priemer stúpania | 1.0 mm |
Priemer stúpania | 0.039 in |
Dĺžka závitu | 6.5 mm |
Dĺžka závitu | 0.256 in |
Hĺbka drážky | 1.6 mm |
Hĺbka drážky | 0.063 in |
Šírka drážky | 1.6 mm |
Šírka drážky | 0.063 in |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Farba | Natural |
Materiál | Polyamid |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku