Menu Hľadať

Strojové skrutky s plochou hlavou

Na sklade

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Skupina SR: SR1923

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
158 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0361 € - 0,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
3.3 mm
S drážkou
0,0638 € - 0,0787 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
S drážkou
0,0411 € - 0,0508 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
22.3 mm
S drážkou
0,0636 € - 0,0785 € 500 Na sklade
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
37.3 mm
S drážkou
0,0673 € - 0,0831 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
36.7 mm
S drážkou
0,0607 € - 0,0749 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
6.7 mm
S drážkou
0,0649 € - 0,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
21.7 mm
S drážkou
0,0645 € - 0,0797 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
16.7 mm
S drážkou
0,1889 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
20.4 mm
S drážkou
0,0362 € - 0,0447 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
S drážkou
0,2761 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
55.0 mm
S drážkou
0,2008 € - 0,2479 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
45.4 mm
S drážkou
0,1389 € - 0,1715 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
15.4 mm
S drážkou
0,0634 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
8.7 mm
S drážkou
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
22.3 mm
S drážkou
0,0736 € - 0,0909 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
46.7 mm
S drážkou
0,0409 € - 0,0505 € 500 Na sklade
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
17.3 mm
S drážkou
0,0583 € - 0,072 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
27.3 mm
S drážkou
0,121 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
23.3 mm
S drážkou
  • z/zo 8
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 3.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397992

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399170

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 22.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398586

Cenové rozpätie
0,0508 € - 0,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    22.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 37.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398609

Cenové rozpätie
0,0785 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    37.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 36.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399200

Cenové rozpätie
0,0831 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    36.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 6.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399156

Cenové rozpätie
0,0749 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M6 x 1.0 21.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399194

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,0649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    21.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 16.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399187

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 20.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399811

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.25 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 5.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398005

Cenové rozpätie
0,0447 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 55.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400111

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 45.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399828

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Dĺžka závitu
    45.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.25 mm
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 15.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399804

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Dĺžka závitu
    15.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.25 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 8.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399163

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    8.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 22.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398043

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    22.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 46.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399217

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    46.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M5 x 0.8 17.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398579

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 27.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398593

Cenové rozpätie
0,072 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Krížová drážka M2 PC Priehľadná

10219119

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 23.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397077

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    23.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm