Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Skupina SR: SR1923
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1155 € - 0,2104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1008 € - 0,1835 € | 64 Na sklade |
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1204 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1252 € - 0,2289 € | 276 Na sklade |
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2347 € - 0,3797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1399 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Priehľadná
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,3214 € - 0,5846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Priehľadná
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,4096 € - 0,6485 € | 198 Na sklade |
M6
|
Priehľadná
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,5688 € - 0,869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Priehľadná
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1155 € - 0,2104 € | 50 Na sklade |
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1008 € - 0,1835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,118 € - 0,2161 € | 8900 Na sklade |
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1228 € - 0,2232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,121 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.6
|
Priehľadná
|
PC
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,714 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Priehľadná
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1244 € - 0,2275 € | 100 Na sklade |
M2.6
|
Priehľadná
|
PC
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1436 € - 0,2616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.6
|
Priehľadná
|
PC
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1008 € - 0,1835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.6
|
Priehľadná
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1806 € - 0,3271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Priehľadná
|
PC
|
0.366 in
9.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku