Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,1159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,222 € - 0,2741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,042 € - 0,0518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0723 € - 0,0893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2306 € - 0,2847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0904 € - 0,1116 € | 500 Na sklade |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0632 € - 0,078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1892 € - 0,2335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2132 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0547 € - 0,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1878 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0621 € - 0,0767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0402 € - 0,0497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku