Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 x 1.0 40.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka má oválnu drážkovanú hlavu, ktorá spája kľúčové vlastnosti klenutých a zápustných spojovacích prvkov. Vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví.
Nový kód produktu:

10399408

Starý kód produktu:

50M060100L045

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1116 €
2500 - 9999 0,1004 €
10000 + 0,0904 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

55,80 €

500 x 0,1116 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Zapustená skrutka, stupeň 90 / 92
Priemer hlavy 12.6 mm
Dĺžka závitu 40.3 mm
Veľkosť závitu M6 x 1.0
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás