Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0796 € - 0,0796 € | 13600 Na sklade |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,421 € - 0,421 € | 21130 Na sklade |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1778 € - 0,1778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1418 € - 0,1418 € | 5000 Na sklade |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2972 € - 0,2972 € | 9000 Na sklade |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1037 € - 0,1037 € | 12900 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | 18500 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 115700 Na sklade |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,347 € - 0,347 € | 8900 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1305 € - 0,1305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,6372 € - 0,6372 € | 1000 Na sklade |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,131 € - 0,1356 € | 67000 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 2800 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0911 € - 0,0911 € | 500 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3313 € - 0,3313 € | 3700 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0799 € - 0,0799 € | 8078 Na sklade |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 38000 Na sklade |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1153 € - 0,1153 € | 944 Na sklade |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 28440 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0914 € - 0,0914 € | 4000 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku