Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka s hríbovou hlavou s drážkou má široký, ale nízky profil, aby zabránila nedovolenej manipulácii so zostavou. Vyrobená z prírodného polyamidu a odkazuje na NF E 25-129.
Nový kód produktu:

10054765

Starý kód produktu:

0170680000VR

5000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1418 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

141,80 €

1000 x 0,1418 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Hríbová hlava
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Typ skrutky Strojová skrutka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás