Menu Hľadať

Strojové skrutky - s hríbovou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
103 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0796 € - 0,0796 € 13600 Na sklade
M4
6.0 mm
S drážkou
0,421 € - 0,421 € 21130 Na sklade
M6
30.0 mm
S drážkou
0,1778 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
60.0 mm
S drážkou
0,1418 € - 0,1418 € 5000 Na sklade
M8
16.0 mm
S drážkou
0,2972 € - 0,2972 € 9000 Na sklade
M5
30.0 mm
S drážkou
0,1037 € - 0,1037 € 12900 Na sklade
M6
10.0 mm
S drážkou
0,2545 € - 0,2545 € 18500 Na sklade
M5
10.0 mm
S drážkou
0,0862 € - 0,0862 € 115700 Na sklade
M5
20.0 mm
S drážkou
0,347 € - 0,347 € 8900 Na sklade
M6
16.0 mm
S drážkou
0,1305 € - 0,1305 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
0,6372 € - 0,6372 € 1000 Na sklade
M8
35.0 mm
S drážkou
0,131 € - 0,1356 € 67000 Na sklade
M8
25.0 mm
Krížová drážka
0,1564 € - 0,1564 € 2800 Na sklade
M8
25.0 mm
S drážkou
0,0911 € - 0,0911 € 500 Na sklade
M6
20.0 mm
S drážkou
0,3313 € - 0,3313 € 3700 Na sklade
M6
10.0 mm
S drážkou
0,0799 € - 0,0799 € 8078 Na sklade
M4
8.0 mm
S drážkou
0,1464 € - 0,1464 € 38000 Na sklade
M5
30.0 mm
S drážkou
0,1153 € - 0,1153 € 944 Na sklade
M6
8.0 mm
S drážkou
0,0526 € - 0,0526 € 28440 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,0914 € - 0,0914 € 4000 Na sklade
M6
16.0 mm
S drážkou
  • z/zo 6
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid Prírodná

10054352

Cenové rozpätie
0,0796 € - 0,0796 €

Úroveň zásob
13600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054680

Cenové rozpätie
0,421 € - 0,421 €

Úroveň zásob
21130 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054727

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054765

Cenové rozpätie
0,1418 € - 0,1418 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Čierna

10054543

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054581

Cenové rozpätie
0,1037 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054468

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
18500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid Prírodná

10054505

Cenové rozpätie
0,0862 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
115700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054628

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,347 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054673

Cenové rozpätie
0,1305 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 35.0 mm PC Priehľadná

10117026

Cenové rozpätie
0,6372 € - 0,6372 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M8 25.0 mm PA Prírodná

10066041

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,131 €

Úroveň zásob
67000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054802

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054635

Cenové rozpätie
0,0911 € - 0,0911 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054598

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054369

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
8078 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10054536

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054574

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
944 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054406

Cenové rozpätie
0,0526 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
28440 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054611

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná