Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer Torx | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9228 € - 35,9141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 12,3601 € - 13,8963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 6,6014 € - 15,5888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 16,0994 € - 18,1068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 16,0994 € - 18,1068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 6,7092 € - 15,8435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 8,2451 € - 19,4931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 10,3332 € - 11,6131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 1,9534 € - 2,1959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 2,1151 € - 2,3845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 3,7183 € - 4,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 5,9816 € - 6,7361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 4,136 € - 4,6479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 19,8043 € - 22,2832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 2,4654 € - 2,7752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 4,4863 € - 5,0521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 3,1525 € - 3,5431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 4,5266 € - 5,0925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 3,1525 € - 3,5431 € | 25 Na sklade |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
| 4,9982 € - 5,6314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hviezdicová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku