Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M4 25.0 mm Reny Čierna

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Nový kód produktu:

10345641

Starý kód produktu:

1440765

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 5,0925 €
125 - 249 4,8096 €
250 + 4,5266 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

127,31 €

25 x 5,0925 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 25.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Farba Čierna
Materiál Reny
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Special Low
Maximálna teplota 105 °C
Veľkosť závitu M4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás