10345306
1440731
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 2,9057 € |
250 - 499 | 2,7472 € |
500 + | 2,5887 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 20.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.787 in |
Head Height | 2.4 mm |
Head Height | 0.094 in |
Head Diameter | 5.5 mm |
Head Diameter | 0.217 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M3 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku