10344408
1440257
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 20,0236 € |
50 - 99 | 18,9141 € |
100 + | 17,8046 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 25.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.984 in |
Head Height | 4.4 mm |
Head Height | 0.173 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Material | PPS |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 200 °C |
Maximum Temperature | 392 °F |
Thread Size | M6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku