10344316
1440248
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 14,0072 € |
25 - 124 | 6,67 € |
125 - 249 | 6,3003 € |
250 + | 5,9304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 12.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.472 in |
Head Height | 3.7 mm |
Head Height | 0.146 in |
Head Diameter | 8.5 mm |
Head Diameter | 0.335 in |
Material | PPS |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 200 °C |
Maximum Temperature | 392 °F |
Thread Size | M5 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku