10344194
1440236
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 4,1737 € |
125 - 249 | 3,9492 € |
250 + | 3,7114 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 12.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.472 in |
Head Height | 2.4 mm |
Head Height | 0.094 in |
Head Diameter | 5.5 mm |
Head Diameter | 0.217 in |
Material | PPS |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 200 °C |
Maximum Temperature | 392 °F |
Thread Size | M3 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku