Tieto oceľové strmeňové spoje s prídržnými klipmi sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú prichytené na mieste pomocou klipov. Vytvárajú spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi a umožňujú trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.
Prídržný klip je spona, ktorá sa uzamkne na mieste okolo základne vidlice, čím bráni náhodnému odpojeniu a vytvára čistú a kompaktnú zostavu. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. V prípade potreby je možné odstránením klipu spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie, ako aj v odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel a výroba.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d3 | Veľkosť vidlice | Závitová ruka | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5386 € - 8,517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 6,1608 € - 9,4758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 12,4848 € - 19,2066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 10,0878 € - 15,5142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 15,4224 € - 23,7252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 7,6092 € - 11,7096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 15,4224 € - 23,7252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 2,2032 € - 3,3966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 2,5704 € - 3,9474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 3,4578 € - 5,3244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 3,264 € - 5,0184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 2,2236 € - 3,417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 2,0706 € - 3,1824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 4,386 € - 6,7524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 1,224 € - 1,887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 1,836 € - 2,8254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 1,836 € - 2,8254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 3,1416 € - 4,8348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 12,4848 € - 19,2066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 6,885 € - 10,5978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku