Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d3 | Veľkosť vidlice | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9512 € - 30,6918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 4,5798 € - 7,038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 6,8136 € - 10,4856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oceľ
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 7,9152 € - 12,1788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oceľ
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 45,5634 € - 60,7512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Oceľ
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 41,514 € - 55,3452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Oceľ
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 3,5496 € - 5,457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oceľ
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 6,783 € - 10,4346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Oceľ
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 3,9474 € - 6,069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oceľ
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 8,3436 € - 12,8418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oceľ
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 1,4484 € - 2,2236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oceľ
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 1,6218 € - 2,4888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Oceľ
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 87,5364 € - 116,7186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 14,28 € - 21,9708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 4,182 € - 6,4362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oceľ
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 1,7952 € - 2,7642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oceľ
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 22,7256 € - 34,9554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 22,7256 € - 34,9554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 19,227 € - 29,58 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 12,3012 € - 18,9312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oceľ
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku