10065433
081042511401
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2503 € |
| 500 - 999 | 0,2332 € |
| 1000 + | 0,1806 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M4 |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Dĺžka závitu objímky | 0.984 in |
| Dĺžka závitu objímky | 25.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.087 in |
| Výška hlavy | 2.2 mm |
| Farba | Čierna |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Štandardné | RoHs |
| Štandardné | UL |
| Typ skrutky | Skrutka knihárska - vnútorný závit |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku