Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
10244319 0,0149 € - 0,0166 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
100.0 mm
Strieborná farba
0,1464 € - 0,162 € 40 Na sklade
102.0 mm
368.0 mm
Strieborná farba
0,1464 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
Čierna
23.0 kg
0,0136 € - 0,0151 € 4800 Na sklade
25.0 mm
100.0 mm
Zelená
0,0136 € - 0,0151 € 7100 Na sklade
25.0 mm
100.0 mm
Zelená
0,1349 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
368.0 mm
Zelená
0,055 € - 0,1097 € Požiadajte o dodací termin tu
52.1 mm
203.0 mm
Čierna
10.0 kg
0,2062 € - 0,411 € Požiadajte o dodací termin tu
104.9 mm
380.0 mm
Čierna
23.0 kg
0,3285 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
380.0 mm
Strieborná farba
0,0619 € - 0,0685 € 24300 Na sklade
74.0 mm
250.0 mm
Žltá
0,3029 € - 0,337 € 1600 Na sklade
110.0 mm
380.0 mm
Žltá
0,3029 € - 0,337 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
380.0 mm
Zelená
0,0619 € - 0,0685 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
Zelená
0,3029 € - 0,337 € 5200 Na sklade
110.0 mm
380.0 mm
Zelená
0,0619 € - 0,0685 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
Červená
0,3029 € - 0,337 € 5600 Na sklade
110.0 mm
380.0 mm
Červená
0,0681 € - 0,0755 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
Strieborná farba
0,0295 € - 0,0592 € Požiadajte o dodací termin tu
36.1 mm
150.0 mm
Čierna
8.0 kg
0,1341 € - 0,2688 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0 mm
240.0 mm
Čierna
23.0 kg
0,6272 € - 0,7509 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
550.0 mm
Čierna
23.0 kg
  • z/zo 10
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10244319

Cenové rozpätie
0,0166 € - 0,0149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10244753

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    368.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Čierna

10204030

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244296

Cenové rozpätie
0,0151 € - 0,0136 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244289

Cenové rozpätie
0,0151 € - 0,0136 €

Úroveň zásob
7100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244722

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    368.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Čierna

10204009

Cenové rozpätie
0,1097 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    52.1 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    10.0 kg
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Čierna

10204047

Cenové rozpätie
0,411 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    104.9 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10247495

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Žltá

10244579

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
24300 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Žltá

10247501

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10247464

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244548

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10247471

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Červená

10244555

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Červená

10247488

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10244562

Cenové rozpätie
0,0755 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Čierna

10203996

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    36.1 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
Viazacie pásky 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Čierna

10204023

Cenové rozpätie
0,2688 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    61.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg
Viazacie pásky 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Čierna

10204054

Cenové rozpätie
0,7509 € - 0,6272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    550.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    160.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg