Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,043 € - 0,0476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0336 € - 0,0364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0739 € - 0,0822 € | 1800 Na sklade |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0266 € - 0,0295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8271 € - 0,9169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0247 € - 0,0273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1986 € - 1,3339 € | 67000 Na sklade |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,9721 € - 1,0798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6311 € - 0,7028 € | 700 Na sklade |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0284 € - 0,0316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0492 € - 0,0547 € | 6300 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0737 € - 0,0819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0619 € - 0,0685 € | 11500 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,3029 € - 0,337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,0843 € - 0,0935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,069 € - 0,0768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0444 € - 0,0494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2692 € - 0,293 € | 100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2373 € - 0,2612 € | 22900 Na sklade |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2138 € - 0,2341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku