Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1224 € - 0,1362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,214 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3949 € - 0,4321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7663 € - 0,8506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3079 € - 0,3341 € | 1000 Na sklade |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4598 € - 0,5109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,8366 € - 1,9194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0099 € | 4600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0236 € - 0,0262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0144 € - 0,0161 € | 111700 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3361 € - 0,3842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1809 € | 1000 Na sklade |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1463 € - 0,1574 € | 1100 Na sklade |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,8271 € - 0,9169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4378 € - 0,4874 € | 50 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0843 € - 0,0935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2373 € - 0,2612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2692 € - 0,293 € | 100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0336 € - 0,0364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku