Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,0073 € - 0,0132 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
100.0 mm
Prírodná
0,0582 € - 0,0632 € 740400 Na sklade
292.0 mm
Prírodná
18.0 kg
0,2054 € - 0,2294 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
Čierna
40.0 kg
0,2373 € - 0,2612 € 23100 Na sklade
53.0 mm
200.0 mm
Prírodná
40.0 kg
0,0448 € - 0,0501 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
Čierna
18.0 kg
0,036 € - 0,073 € Požiadajte o dodací termin tu
280.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,7663 € - 0,8519 € 1500 Na sklade
812.0 mm
Prírodná
80.0 kg
0,0118 € - 0,0131 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
Čierna
8.0 kg
10244852 0,0175 € - 0,0195 € 88200 Na sklade
142.0 mm
Čierna
8.0 kg
0,0117 € - 0,0128 € 279600 Na sklade
96.0 mm
Prírodná
8.0 kg
0,0308 € - 0,0344 € 24000 Na sklade
165.0 mm
Prírodná
8.0 kg
0,2561 € - 0,3201 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
100.0 mm
Prírodná
8.0 kg
0,0336 € - 0,0364 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,0739 € - 0,0822 € 1800 Na sklade
265.0 mm
Čierna
18.0 kg
0,0384 € - 0,0429 € 1100 Na sklade
203.0 mm
Prírodná
18.0 kg
0,6311 € - 0,7028 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
480.0 mm
Čierna
114.0 kg
1,3629 € - 1,5052 € Požiadajte o dodací termin tu
267.0 mm
880.0 mm
Čierna
114.0 kg
0,5358 € - 0,5937 € 900 Na sklade
110.0 mm
380.0 mm
Prírodná
114.0 kg
0,9721 € - 1,0798 € Požiadajte o dodací termin tu
225.0 mm
730.0 mm
Prírodná
114.0 kg
0,0284 € - 0,0316 € Požiadajte o dodací termin tu
142.0 mm
Čierna
18.0 kg
  • z/zo 10
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10395936

Cenové rozpätie
0,0132 € - 0,0073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 292.0 mm PA66 Prírodná

10244593

Cenové rozpätie
0,0632 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
740400 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    292.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm PA66 Čierna

10278635

Cenové rozpätie
0,2294 € - 0,2054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    40.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Polyamid Prírodná

10278642

Cenové rozpätie
0,2612 € - 0,2373 €

Úroveň zásob
23100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    53.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    40.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.6 mm 180.0 mm PA66 Čierna

10245002

Cenové rozpätie
0,0501 € - 0,0448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 280.0 mm PA66 Čierna

10245095

Cenové rozpätie
0,073 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 9.0 mm 812.0 mm PA66 Prírodná

10247358

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,7663 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    812.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    80.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.4 mm 75.0 mm PA66 Čierna

10244814

Cenové rozpätie
0,0131 € - 0,0118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    2.4 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 142.0 mm PA66 Čierna

10244852

Cenové rozpätie
0,0195 € - 0,0175 €

Úroveň zásob
88200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    142.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 96.0 mm PA66 Prírodná

10244265

Cenové rozpätie
0,0128 € - 0,0117 €

Úroveň zásob
279600 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    96.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 165.0 mm PA66 Prírodná

10244357

Cenové rozpätie
0,0344 € - 0,0308 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    165.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Polyamid Prírodná

10278598

Cenové rozpätie
0,3201 € - 0,2561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    24.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm PA66 Čierna

10244906

Cenové rozpätie
0,0364 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 265.0 mm PA66 Čierna

10244944

Cenové rozpätie
0,0822 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    265.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.2 mm 203.0 mm PA66 Prírodná

10244500

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0384 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    3.2 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Polyamid Čierna

10251591

Cenové rozpätie
0,7028 € - 0,6311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    480.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    140.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Polyamid Čierna

10251638

Cenové rozpätie
1,5052 € - 1,3629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    880.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    267.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid Prírodná

10245248

Cenové rozpätie
0,5937 € - 0,5358 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Polyamid Prírodná

10245286

Cenové rozpätie
1,0798 € - 0,9721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    730.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    225.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    114.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Viazacie pásky 3.2 mm 142.0 mm PA66 Čierna

10244890

Cenové rozpätie
0,0316 € - 0,0284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    142.0 mm
  • Celková šírka
    3.2 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    18.0 kg
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6