Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0136 € - 0,0151 € | 4800 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1493 € | 14700 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,0136 € - 0,0151 € | 3000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Červená
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,3029 € - 0,337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,0619 € - 0,0685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,3029 € - 0,337 € | 5200 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Červená
|
|
||
| 10244319 | 0,0149 € - 0,0166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
|
| 0,0619 € - 0,0685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Červená
|
|
||
| 0,3029 € - 0,337 € | 5600 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Červená
|
|
||
| 0,1464 € - 0,162 € | 40 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
| 0,0136 € - 0,0151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Žltá
|
|
||
| 0,3285 € - 0,3655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Strieborná farba
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Žltá
|
|
||
| 0,0619 € - 0,0685 € | 11500 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,0619 € - 0,0685 € | 21800 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Žltá
|
|
||
| 0,1035 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0345 € - 0,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zelená
|
|
||
| 0,1035 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zelená
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku