Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiál: Zamak, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Tlakovo liaty zinok, Zliatina zinku Farba: Čierna, Prírodná, Šedá, , Pochrómované Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Smer montáže | Materiál | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6938 € - 10,4125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Pochrómované
|
Pravé
|
Tlakovo liaty zinok
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
4,8218 € - 7,5005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Pochrómované
|
Pre ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
43,9077 € - 61,4707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Pochrómované
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
39,1193 € - 60,8523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
34,0248 € - 52,9274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Šedá
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
17,6866 € - 27,5125 € | 40 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Šedá
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
26,0146 € - 26,0146 € | 40 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Šedá
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,6388 € - 25,8825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Šedá
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Šedá
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
16,6388 € - 25,8825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Šedá
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,1107 € - 6,3944 € | 49 Na sklade |
2.52 in
64.0 mm
|
Čierna
|
Pravé
|
Zliatina zinku
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
6,5734 € - 9,2026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
8,2525 € - 11,5535 € | 20 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
5,1047 € - 7,1466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
Pravé
|
Oceľ
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
6,056 € - 6,056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.52 in
64.0 mm
|
Čierna
|
Pre ľavákov
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
7,0432 € - 9,8604 € | 10 Na sklade |
2.52 in
64.0 mm
|
Čierna
|
Pravé
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,6845 € - 1,8717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Šedá
|
Pravé
|
Oceľ
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
7,4236 € - 11,5478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
Pravé
|
Zliatina zinku
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
7,4907 € - 7,4907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,8855 € - 9,1552 € | 4 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
Čierna
|
Pravé
|
Tlakovo liaty zinok
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku