Menu Hľadať

Štandardné pánty kovové s čapom, nastaviteľné

Na sklade

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: Zamak, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Tlakovo liaty zinok, Zliatina zinku Farba: Čierna, Prírodná, Šedá, , Pochrómované Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Smer montáže Materiál Celková šírka Kúpiť
16,6388 € - 25,8825 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Šedá
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
40.0 mm
26,0146 € - 26,0146 € 40 Na sklade
50.0 mm
Šedá
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
1,6845 € - 1,8717 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Šedá
Pravé
Oceľ
80.0 mm
4,1107 € - 6,3944 € 25 Na sklade
64.0 mm
Tlakovo liaty zinok
32.5 mm
7,4236 € - 11,5478 € 10 Na sklade
80.0 mm
Čierna
70.0 mm
6,056 € - 6,056 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0 mm
Tlakovo liaty zinok
32.5 mm
7,0432 € - 9,8604 € 60 Na sklade
64.0 mm
Tlakovo liaty zinok
50.0 mm
8,2525 € - 11,5535 € 20 Na sklade
100.0 mm
Čierna
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
75.0 mm
5,1047 € - 7,1466 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Prírodná
Pravé
Oceľ
75.0 mm
6,6938 € - 10,4125 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čierna
67.5 mm
4,8218 € - 7,5005 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čierna
67.5 mm
34,0248 € - 52,9274 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Šedá
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
60.0 mm
16,6388 € - 25,8825 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Šedá
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Šedá
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
60.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € 18 Na sklade
50.0 mm
Šedá
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
43,9077 € - 61,4707 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Pochrómované
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
39,1193 € - 60,8523 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
50.0 mm
1,8257 € - 2,0286 € 6 Na sklade
80.0 mm
Pre ľavákov
Oceľ
80.0 mm
7,4907 € - 7,4907 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
80.0 mm
5,40 € - 8,40 € 15 Na sklade
80.0 mm
Čierna
70.0 mm
  • z/zo 2
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 40.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10099131

Cenové rozpätie
25,8825 € - 16,6388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otvoru
    Montážne otvory
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 50.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10420652

Cenové rozpätie
26,0146 € - 26,0146 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otvoru
    Montážne otvory
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Pánt vysaditeľný Pravé 80.0 mm 80.0 mm Oceľ

20126117

Cenové rozpätie
1,8717 € - 1,6845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    80.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Spôsob montáže
    Screw In
  • Smer montáže
    Pravé
Pánt vysaditeľný 64.0 mm 32.5 mm Tlakovo liaty zinok

20078546

Cenové rozpätie
6,3944 € - 4,1107 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Plný materiál
    Zamak, tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7907000090
Pánt vysaditeľný 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Cenové rozpätie
11,5478 € - 7,4236 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    70.0 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
Pánt vysaditeľný 64.0 mm 32.5 mm Tlakovo liaty zinok

20126391

Cenové rozpätie
6,056 € - 6,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    32.5 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7907000090
Pánt vysaditeľný 64.0 mm 50.0 mm Tlakovo liaty zinok

20126407

Cenové rozpätie
9,8604 € - 7,0432 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    8302100090
Pánt vysaditeľný Pravé 100.0 mm 75.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20126490

Cenové rozpätie
11,5535 € - 8,2525 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pánt vysaditeľný Pravé 100.0 mm 75.0 mm Oceľ

20126506

Cenové rozpätie
7,1466 € - 5,1047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Pánt vysaditeľný 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Cenové rozpätie
10,4125 € - 6,6938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Celková šírka
    67.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7907000090
Pánt vysaditeľný 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Cenové rozpätie
7,5005 € - 4,8218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    85.0 mm
  • Celková šírka
    67.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7907000090
Pánt vysaditeľný Pravé 60.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10099254

Cenové rozpätie
52,9274 € - 34,0248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otvoru
    Montážne otvory
  • Smer montáže
    Pravé
Pánt vysaditeľný Pravé 40.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10099124

Cenové rozpätie
25,8825 € - 16,6388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otvoru
    Montážne otvory
  • Smer montáže
    Pravé
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 60.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10099261


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otvoru
    Montážne otvory
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Pánt vysaditeľný Pravé 50.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098479

Cenové rozpätie
27,5125 € - 17,6866 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otvoru
    Montážne otvory
  • Smer montáže
    Pravé
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 60.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10100967

Cenové rozpätie
61,4707 € - 43,9077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Spojovacie matice
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Pánt vysaditeľný Pravé 60.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10100950

Cenové rozpätie
60,8523 € - 39,1193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Spojovacie matice
  • Smer montáže
    Pravé
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 80.0 mm 80.0 mm Oceľ

20075019

Cenové rozpätie
2,0286 € - 1,8257 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    80.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Spôsob montáže
    Screw In
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Pánt vysaditeľný Pre ľavákov 80.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075002

Cenové rozpätie
7,4907 € - 7,4907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    80.0 mm
  • Spôsob montáže
    Screw In
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
Pánt vysaditeľný 80.0 mm 70.0 mm

20064235

Cenové rozpätie
8,40 € - 5,40 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    70.0 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Plný materiál
    Zamak, tlakovo liaty zinok
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ