Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
80,784 € - 89,76 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
185.0 mm
1066.8 mm
3
78,948 € - 87,72 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
180.0 mm
1016.0 mm
3
77,112 € - 85,68 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
170.0 mm
863.6 mm
3
0,0734 € - 0,1142 € 5000 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
25.0 mm
26.0 mm
3
12,6684 € - 14,076 € 207 Na sklade
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
65.0 mm
450.0 mm
3
92,5215 € - 102,8017 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
185.0 mm
1117.6 mm
3
1,0557 € - 1,6422 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
32.5 mm
138.0 mm
3
11,4637 € - 12,7375 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
58.0 mm
419.0 mm
3
116,586 € - 129,54 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
120.0 mm
965.2 mm
3
7,344 € - 8,16 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Prírodná
Polyetylén LD
54.0 mm
366.0 mm
3
16,065 € - 17,85 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
76.0 mm
558.8 mm
3
165,027 € - 183,3633 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
230.0 mm
1625.6 mm
3
109,6239 € - 121,8043 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
150.0 mm
1320.8 mm
3
101,3472 € - 112,608 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
200.0 mm
1219.2 mm
3
120,7298 € - 134,1443 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
200.0 mm
1371.6 mm
3
152,8231 € - 169,8035 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
220.0 mm
1524.0 mm
3
263,4183 € - 292,687 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Čierna
Polyetylén LD
200.0 mm
1981.2 mm
3
0,3304 € - 0,514 € Požiadajte o dodací termin tu
Áno
Červená
Polyetylén LD
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4
0,7619 € - 1,1852 € 2600 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
4,0902 € - 4,5447 € 820 Na sklade
Áno
Červená
Polyetylén LD
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 1066.8 mm 185.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594114

Cenové rozpätie
89,76 € - 80,784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 1016.0 mm 180.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594107

Cenové rozpätie
87,72 € - 78,948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 863.6 mm 170.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594077

Cenové rozpätie
85,68 € - 77,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 26.0 mm 25.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593070

Cenové rozpätie
0,1142 € - 0,0734 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 450.0 mm 65.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593988

Cenové rozpätie
14,076 € - 12,6684 €

Úroveň zásob
207 Na sklade
Atribúty
  • d
    450.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 1117.6 mm 185.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594121

Cenové rozpätie
102,8017 € - 92,5215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1117.6 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 138.0 mm 32.5 mm Prírodná Polyetylén LD

20593643

Cenové rozpätie
1,6422 € - 1,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    138.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • h
    32.5
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 419.0 mm 58.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593971

Cenové rozpätie
12,7375 € - 11,4637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    419.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • h
    58.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 965.2 mm 120.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594091

Cenové rozpätie
129,54 € - 116,586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    965.2 mm
  • H
    120.0 mm
  • h
    120.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 366.0 mm 54.0 mm Prírodná Polyetylén LD

20593940

Cenové rozpätie
8,16 € - 7,344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Prírodná
Štandardná ochranná krytka potrubia 558.8 mm 76.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594015

Cenové rozpätie
17,85 € - 16,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    558.8 mm
  • H
    76.0 mm
  • h
    76.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 1625.6 mm 230.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594176

Cenové rozpätie
183,3633 € - 165,027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 1320.8 mm 150.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594145

Cenové rozpätie
121,8043 € - 109,6239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 1219.2 mm 200.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594138

Cenové rozpätie
112,608 € - 101,3472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 1371.6 mm 200.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594152

Cenové rozpätie
134,1443 € - 120,7298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 1524.0 mm 220.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594169

Cenové rozpätie
169,8035 € - 152,8231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 1981.2 mm 200.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594190

Cenové rozpätie
292,687 € - 263,4183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1981.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 75 29.0 mm Červená Polyetylén LD

20594794

Cenové rozpätie
0,514 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 75
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia DN 125 39.0 mm Červená Polyetylén LD

20594824

Cenové rozpätie
1,1852 € - 0,7619 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia 61.0 mm Červená Polyetylén LD

20594879

Cenové rozpätie
4,5447 € - 4,0902 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 280
  • Vetrací otvor
    Áno
  • Farba
    Červená