Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7408 € - 8,0995 € | 13 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 0,8873 € - 2,0126 € | 2225 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 2,3634 € - 5,1459 € | 80 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| 0,3306 € - 0,7186 € | 268 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,3102 € - 0,6759 € | 402 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,316 € - 0,6881 € | 122 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,3528 € - 2,9444 € | 75 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 0,1711 € - 0,3105 € | 524 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2341 € - 0,5103 € | 1500 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 4,3643 € - 9,5306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 0,1891 € - 0,3255 € | 5306 Na sklade |
Y
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 223,0905 € - 247,8784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
76 in
1930.4 mm
|
3
|
||
| 296,0183 € - 328,9092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
88 in
2235.2 mm
|
3
|
||
| 11,4637 € - 12,7375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| 80,784 € - 89,76 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
| 30,6612 € - 34,068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
26 in
660.4 mm
|
3
|
||
| 165,027 € - 183,3633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| 109,6239 € - 121,8043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
| 7,344 € - 8,16 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
| 120,7298 € - 134,1443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
54 in
1371.6 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku