Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
0,3726 € - 0,8213 € Požiadajte o dodací termin tu
Y
Žltá
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,1917 € - 0,3473 € 330 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
16.0 mm
2
0,3016 € - 0,6546 € 2498 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
24.0 mm
2
0,3911 € - 0,9468 € 2412 Na sklade
N
Žltá
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
0,869 € - 2,2968 € 670 Na sklade
N
Žltá
LDPE - PIR
34.5 mm
92.0 mm
0,566 € - 1,2604 € 2750 Na sklade
N
Žltá
LDPE - PIR
32.0 mm
92.4 mm
0,0738 € - 0,1317 € 4166 Na sklade
N
Čierna
LDPE - PIR
15.0 mm
12.7 mm
0,7965 € - 0,7965 € 1460 Na sklade
N
Čierna
LDPE - PIR
32.0 mm
77.0 mm
0,9059 € - 0,9059 € 150 Na sklade
N
Čierna
Polyetylén LD
38.0 mm
75.0 mm
0,3925 € - 0,3925 € 4573 Na sklade
N
Čierna
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
0,7893 € - 0,7893 € 900 Na sklade
N
Čierna
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
0,1891 € - 0,3255 € 5306 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
1,0483 € - 4,2413 € 520 Na sklade
N
Žltá
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
0,2091 € - 0,4778 € 15120 Na sklade
N
Žltá
LDPE - PIR
26.8 mm
32.0 mm
1,1833 € - 2,1386 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Žltá
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
1,1862 € - 3,0167 € 435 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
3,9375 € - 8,5762 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
193.7 mm
2
0,1826 € - 0,3318 € 500 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2
0,2035 € - 0,3688 € 2900 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
18.0 mm
2
0,1975 € - 0,3596 € 5000 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 60.3 mm 30.0 mm Žltá LDPE - PIR

10070086

Cenové rozpätie
0,8213 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50, ANSI 2
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 16.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371770

Cenové rozpätie
0,3473 € - 0,1917 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 24.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371817

Cenové rozpätie
0,6546 € - 0,3016 €

Úroveň zásob
2498 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 39.3 mm 25.0 mm Žltá LDPE - PIR

10085714

Cenové rozpätie
0,9468 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
2412 Na sklade
Atribúty
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 92.0 mm 34.5 mm Žltá LDPE - PIR

10087510

Cenové rozpätie
2,2968 € - 0,869 €

Úroveň zásob
670 Na sklade
Atribúty
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 92.4 mm 32.0 mm Žltá LDPE - PIR

10103241

Cenové rozpätie
1,2604 € - 0,566 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 12.7 mm 15.0 mm Čierna LDPE - PIR

10103142

Cenové rozpätie
0,1317 € - 0,0738 €

Úroveň zásob
4166 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 77.0 mm 32.0 mm Čierna LDPE - PIR

10103203

Cenové rozpätie
0,7965 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
1460 Na sklade
Atribúty
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 38.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103197

Cenové rozpätie
0,9059 € - 0,9059 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 54.0 mm 36.0 mm Čierna LDPE - PIR

10103173

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
4573 Na sklade
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 79.4 mm 28.0 mm Čierna LDPE - PIR

10103227

Cenové rozpätie
0,7893 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 26.9 mm 25.0 mm Žltá Polyetylén LD

10102480

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
5306 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 125.0 mm 35.0 mm Žltá LDPE - PIR

10085745

Cenové rozpätie
4,2413 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
520 Na sklade
Atribúty
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 32.0 mm 26.8 mm Žltá LDPE - PIR

10087497

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
15120 Na sklade
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 34.5 mm Žltá LDPE - PIR

10125373

Cenové rozpätie
2,1386 € - 1,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 114.3 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093429

Cenové rozpätie
3,0167 € - 1,1862 €

Úroveň zásob
435 Na sklade
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100, ANSI 4
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 193.7 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370674

Cenové rozpätie
8,5762 € - 3,9375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 13.7 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371725

Cenové rozpätie
0,3318 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 1/4
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 18.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371794

Cenové rozpätie
0,3688 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 17.2 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371787

Cenové rozpätie
0,3596 € - 0,1975 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 3/8
  • Vetrací otvor
    Nie