Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
0,162 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Zelená
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,165 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Oranžová
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,155 € - 0,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Modrá
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2
230,5903 € - 230,5903 € 12 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
134,2407 € - 162,9863 € 4 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
3,2002 € - 3,2002 € 646 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,6582 € - 1,431 € 36 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
57.0 mm
2
4,0252 € - 9,14 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
200.0 mm
2
3,5524 € - 7,9472 € 4 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
177.8 mm
2
0,6235 € - 1,358 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
52.0 mm
2
0,8022 € - 1,7443 € 220 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
66.5 mm
2
1,2914 € - 2,8106 € 10 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
108.0 mm
2
0,6229 € - 1,356 € 20 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
0,5817 € - 1,2963 € 270 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
50.0 mm
2
0,4067 € - 0,89 € 240 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
40.0 mm
2
2,2184 € - 4,7805 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
111.0 mm
2
0,559 € - 1,2186 € 4000 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
51.0 mm
2
1,2089 € - 2,6942 € 3 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
90.0 mm
2
3,0153 € - 3,0153 € 7 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
160.0 mm
2
1,8917 € - 4,3908 € 30 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Zelená

10120729

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Zelená
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Oranžová

10120705

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Oranžová
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Modrá

10120712

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Modrá
Štandardná ochranná krytka potrubia 1016.0 mm 180.0 mm Žltá Polyetylén LD

10230626

Cenové rozpätie
230,5903 € - 230,5903 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1000, ANSI 40
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 863.6 mm 170.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238806

Cenové rozpätie
162,9863 € - 134,2407 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 850, ANSI 34
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 168.3 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093474

Cenové rozpätie
3,2002 € - 3,2002 €

Úroveň zásob
646 Na sklade
Atribúty
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 150, ANSI 6
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 57.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371930

Cenové rozpätie
1,431 € - 0,6582 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 200.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372098

Cenové rozpätie
9,14 € - 4,0252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 177.8 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370643

Cenové rozpätie
7,9472 € - 3,5524 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 52.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371916

Cenové rozpätie
1,358 € - 0,6235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 66.5 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371954

Cenové rozpätie
1,7443 € - 0,8022 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 108.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372050

Cenové rozpätie
2,8106 € - 1,2914 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 54.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371923

Cenové rozpätie
1,356 € - 0,6229 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 1-3/4
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 50.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371893

Cenové rozpätie
1,2963 € - 0,5817 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 40.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371879

Cenové rozpätie
0,89 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 111.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372074

Cenové rozpätie
4,7805 € - 2,2184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 51.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371909

Cenové rozpätie
1,2186 € - 0,559 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 90.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372029

Cenové rozpätie
2,6942 € - 1,2089 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 160.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370995

Cenové rozpätie
3,0153 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 152.4 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093467

Cenové rozpätie
4,3908 € - 1,8917 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Vetrací otvor
    N