Menu Hľadať

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Vo výrobe

Hexagonálne PEEK skrutky poskytujú vynikajúcu mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Vlastnosti plne závitového hriadeľa, ktorý zvyšuje odolnosť voči strihu a zlepšuje zarovnanie v zostavách. Dizajn umožňuje aplikácie s vysokým krútiacim momentom a bezpečné pripojenia pomocou štandardných nástrojov, čím sa zabezpečuje spoľahlivosť počas montážnych a údržbových prác.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v sektoroch polovodičov a chemického spracovania. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR1930

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Kúpiť
1,96 € - 2,15 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
2,67 € - 2,94 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
3,81 € - 4,19 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
3,63 € - 3,99 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
4,63 € - 5,09 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
7,03 € - 7,73 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
6,09 € - 6,71 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
6,56 € - 7,22 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
1,89 € - 2,08 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
2,20 € - 2,42 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
2,49 € - 2,74 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
1,92 € - 2,11 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
3,10 € - 3,41 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
1,78 € - 1,96 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
4,00 € - 4,40 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
5,69 € - 6,26 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
5,97 € - 6,58 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
7,38 € - 8,12 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
7.0
3.0
17.0
40.0
7,17 € - 7,88 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
6,25 € - 6,88 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
  • z/zo 2
Šesťhranné skrutky M5 20.0 3.5 Béžová PEEK

20832995

Cenové rozpätie
2,15 € - 1,96 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šesťhranné skrutky M5 25.0 3.5 Béžová PEEK

20833008

Cenové rozpätie
2,94 € - 2,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šesťhranné skrutky M6 30.0 4.0 Béžová PEEK

20833077

Cenové rozpätie
4,19 € - 3,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M6 25.0 4.0 Béžová PEEK

20833060

Cenové rozpätie
3,99 € - 3,63 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M6 50.0 4.0 Béžová PEEK

20833114

Cenové rozpätie
5,09 € - 4,63 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M8 35.0 5.5 Béžová PEEK

20833176

Cenové rozpätie
7,73 € - 7,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M10 30.0 7.0 Béžová PEEK

20833244

Cenové rozpätie
6,71 € - 6,09 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šesťhranné skrutky M10 35.0 7.0 Béžová PEEK

20833251

Cenové rozpätie
7,22 € - 6,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šesťhranné skrutky M4 12.0 2.8 Béžová PEEK

20832926

Cenové rozpätie
2,08 € - 1,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šesťhranné skrutky M4 20.0 2.8 Béžová PEEK

20832940

Cenové rozpätie
2,42 € - 2,20 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šesťhranné skrutky M4 25.0 2.8 Béžová PEEK

20832957

Cenové rozpätie
2,74 € - 2,49 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šesťhranné skrutky M5 12.0 3.5 Béžová PEEK

20832971

Cenové rozpätie
2,11 € - 1,92 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šesťhranné skrutky M5 30.0 3.5 Béžová PEEK

20833015

Cenové rozpätie
3,41 € - 3,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šesťhranné skrutky M4 10.0 2.8 Béžová PEEK

20832919

Cenové rozpätie
1,96 € - 1,78 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šesťhranné skrutky M6 35.0 4.0 Béžová PEEK

20833084

Cenové rozpätie
4,40 € - 4,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šesťhranné skrutky M8 20.0 5.5 Béžová PEEK

20833145

Cenové rozpätie
6,26 € - 5,69 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M10 25.0 7.0 Béžová PEEK

20833237

Cenové rozpätie
6,58 € - 5,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šesťhranné skrutky M10 40.0 7.0 Béžová PEEK

20833268

Cenové rozpätie
8,12 € - 7,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šesťhranné skrutky M8 40.0 5.5 Béžová PEEK

20833183

Cenové rozpätie
7,88 € - 7,17 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šesťhranné skrutky M8 30.0 5.5 Béžová PEEK

20833169

Cenové rozpätie
6,88 € - 6,25 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0