Menu Hľadať

Spring Washers

Na sklade

Pružinová podložka navrhnutá na udržiavanie stálej sily prostredníctvom širokej škály vychýlení. Môže sa niekoľkokrát stohovať a rozkladá vysokú nosnosť na malom pôdoryse. Dobre reaguje na tlak, nárazy, údery alebo rôzne vibrácie. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľ Farba: Prírodná, Biela, Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
125 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,036 € - 0,1238 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0169 € - 0,0169 € 1000 Na sklade
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0176 € - 0,0176 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0243 € - 0,0243 € 1900 Na sklade
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0232 € - 0,0232 € 1200 Na sklade
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0441 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
2,105 € - 2,3326 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
2,2899 € - 2,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,9584 € - 3,2855 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,4563 € - 3,8119 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,2243 € - 4,6937 € Požiadajte o dodací termin tu
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
4,3239 € - 4,8074 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
6,9836 € - 7,7659 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
16,7978 € - 17,6513 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
11,777 € - 13,0855 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
17,0965 € - 17,9926 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
6,0591 € - 6,7418 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
1,8632 € - 2,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,0197 € - 2,2615 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
11,2934 € - 12,545 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
  • z/zo 7
Pružná podložka 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetál

10218266

Cenové rozpätie
0,1238 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.9 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Materiál
    Acetál
Pružná podložka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oceľ

10240038

Cenové rozpätie
0,0169 € - 0,0169 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    5.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Oceľ

10240045

Cenové rozpätie
0,0176 € - 0,0176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oceľ

10240069

Cenové rozpätie
0,0243 € - 0,0243 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oceľ

10240052

Cenové rozpätie
0,0232 € - 0,0232 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.8 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
Pružná podložka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Oceľ

10240076

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Podložka Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444283

Cenové rozpätie
2,3326 € - 2,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    262.0 N
Podložka Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444320

Cenové rozpätie
2,5602 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    9.7 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťažená výška
    1.1 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    627.0 N
Podložka Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444368

Cenové rozpätie
3,2855 € - 2,9584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    11.2 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Zaťažená výška
    1.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1018.0 N
Podložka Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444405

Cenové rozpätie
3,8119 € - 3,4563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťažená výška
    1.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1286.0 N
Podložka Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444436

Cenové rozpätie
4,6937 € - 4,2243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Vnútorný priemer
    14.4 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Zaťažená výška
    1.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1530.0 N
Podložka Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444450

Cenové rozpätie
4,8074 € - 4,3239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    34.9 mm
  • Vnútorný priemer
    17.6 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Zaťažená výška
    1.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1001.0 N
Podložka Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Nehrdzavejúca oceľ

10641972

Cenové rozpätie
7,7659 € - 6,9836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Zaťažená výška
    2.3 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    5249.0 N
Podložka Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Nehrdzavejúca oceľ

10633908

Cenové rozpätie
17,6513 € - 16,7978 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    47.6 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    2.2 mm
  • Zaťažená výška
    2.7 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    5867.0 N
Podložka Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Uhlíková oceľ

10639184

Cenové rozpätie
13,0855 € - 11,777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    57.2 mm
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Hrúbka
    3.8 mm
  • Zaťažená výška
    4.3 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    19105.0 N
Podložka Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Uhlíková oceľ

10639269

Cenové rozpätie
17,9926 € - 17,0965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    63.5 mm
  • Vnútorný priemer
    31.8 mm
  • Hrúbka
    4.4 mm
  • Zaťažená výška
    5.0 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    31800.0 N
Podložka Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Uhlíková oceľ

10642863

Cenové rozpätie
6,7418 € - 6,0591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    50.8 mm
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťažená výška
    3.1 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    9519.0 N
Podložka Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444252

Cenové rozpätie
2,0766 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťažená výška
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    245.0 N
Podložka Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Nehrdzavejúca oceľ

10444290

Cenové rozpätie
2,2615 € - 2,0197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťažená výška
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    547.0 N
Podložka Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Uhlíková oceľ

10633564

Cenové rozpätie
12,545 € - 11,2934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    76.2 mm
  • Vnútorný priemer
    38.1 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Zaťažená výška
    3.6 mm
  • Zaťaženie v rovnej polohe
    7251.0 N