Menu Hľadať

Spony hadicové - kovové - Robust

Na sklade

Hadicové spony T-Bolt sú určené na spájanie potrubí a hadíc, ktoré si vyžadujú tesné a nepriepustné utesnenie pri vysokých tlakoch. Má pevnú konštrukciu s plnými puzdrami. Obsahuje mostík, robustné krúžky a trojbodové zvary pre pevnosť a bezpečnosť. Zvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie.

  • Určené na upevňovanie potrubí a hadíc pri vysokom tlaku, čo si vyžadujú tesné a nepriepustné tesnenie.
  • Majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii a opotrebeniu.
  • Ideálne na priemyselné stroje, terénne zariadenia, poľnohospodárske zavlažovanie, stroje a zariadenia, a ťažkotonážne vozidlá.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 W Typ Kúpiť
44 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,7067 € - 1,7067 € 167 Na sklade
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
11,4892 € - 11,4892 € 46 Na sklade
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
6,0346 € - 6,0346 € 2 Na sklade
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
7,5811 € - 7,5811 € 19 Na sklade
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
4,6951 € - 4,6951 € 3 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
50 Na sklade
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
27 Na sklade
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
6,0346 € - 6,0346 € 16 Na sklade
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
40 Na sklade
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
49 Na sklade
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
4,6951 € - 4,6951 € 17 Na sklade
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
7,6502 € - 7,6502 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
11,6411 € - 11,6411 € 75 Na sklade
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
74 Na sklade
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,8489 € - 1,8489 € 2 Na sklade
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
3,1929 € - 3,1929 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
4,2243 € - 4,2243 € Požiadajte o dodací termin tu
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
11,862 € - 11,862 € 17 Na sklade
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
  • z/zo 2
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456828


Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10307977

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276235

Cenové rozpätie
11,4892 € - 11,4892 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276167

Cenové rozpätie
6,0346 € - 6,0346 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276204

Cenové rozpätie
7,5811 € - 7,5811 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276129

Cenové rozpätie
4,6951 € - 4,6951 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308042


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308073


Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276174

Cenové rozpätie
6,0346 € - 6,0346 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308097


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308004


Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276136

Cenové rozpätie
4,6951 € - 4,6951 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10629253

Cenové rozpätie
7,6502 € - 7,6502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276242

Cenové rozpätie
11,6411 € - 11,6411 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10457436


Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10307984

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,8489 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308011


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456385

Cenové rozpätie
3,1929 € - 3,1929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308080

Cenové rozpätie
4,2243 € - 4,2243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10629246

Cenové rozpätie
11,862 € - 11,862 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná