Menu Hľadať

Spony hadicové - kovové - Robust

Na sklade

Hadicové spony T-Bolt sú určené na spájanie potrubí a hadíc, ktoré si vyžadujú tesné a nepriepustné utesnenie pri vysokých tlakoch. Má pevnú konštrukciu s plnými puzdrami. Obsahuje mostík, robustné krúžky a trojbodové zvary pre pevnosť a bezpečnosť. Zvýšená hlava skrutky uľahčuje uťahovanie.

  • Určené na upevňovanie potrubí a hadíc pri vysokom tlaku, čo si vyžadujú tesné a nepriepustné tesnenie.
  • Majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii a opotrebeniu.
  • Ideálne na priemyselné stroje, terénne zariadenia, poľnohospodárske zavlažovanie, stroje a zariadenia, a ťažkotonážne vozidlá.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 W Typ Kúpiť
6,0346 € - 6,0346 € 2 Na sklade
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
4,6951 € - 4,6951 € 3 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
7,5811 € - 7,5811 € 19 Na sklade
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
11,4892 € - 11,4892 € 46 Na sklade
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
49 Na sklade
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
7,6502 € - 7,6502 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
3,0296 € - 3,0296 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
27 Na sklade
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
15 Na sklade
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
150 Na sklade
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1 Na sklade
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
4,6951 € - 4,6951 € 17 Na sklade
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
1,8489 € - 1,8489 € 2 Na sklade
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
7,4983 € - 7,4983 € 20 Na sklade
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
80 Na sklade
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,7067 € - 1,7067 € 167 Na sklade
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
50 Na sklade
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
  • z/zo 2
Hadicové spony 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276167

Cenové rozpätie
6,0346 € - 6,0346 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276129

Cenové rozpätie
4,6951 € - 4,6951 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276204

Cenové rozpätie
7,5811 € - 7,5811 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276235

Cenové rozpätie
11,4892 € - 11,4892 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308004


Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10629253

Cenové rozpätie
7,6502 € - 7,6502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308035

Cenové rozpätie
3,0296 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10554470


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308073


Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456378


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308066


Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10554487


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10307991


Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308059


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276136

Cenové rozpätie
4,6951 € - 4,6951 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10307984

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,8489 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10276198

Cenové rozpätie
7,4983 € - 7,4983 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Spôsob montáže
    Nasunúť
  • Farba
    Prírodná
Hadicové spony 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10456828


Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10307977

Cenové rozpätie
1,7067 € - 1,7067 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090
Hadicové spony 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10308042


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7307298090