Dowel Pins or Rods are industrial fasteners that are widely used for a plethora of applications and drive types. These Dowels can be used to join two or more items together. They are commonly used as structural reinforcements for cabinet making and other applications. Further material options on request.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,038 € - 0,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0854 € - 0,1054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku