Konštrukčné rúrkové svorky sú navrhnuté na bezpečné a stabilné spoje. Sú k dispozícii v hliníkovom alebo oceľovom vyhotovení. Sú kompatibilné s rôznymi veľkosťami otvorov, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie.Vyrobené na uchytenie kruhových alebo štvorcových konštrukčných rúrok na mieste.Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar kompatibilnej rúrky | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,9537 € - 54,9537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Šedá
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 55,021 € - 55,021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,8929 € - 43,8929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Šedá
|
Hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 50,885 € - 50,885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Šedá
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,8929 € - 43,8929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Šedá
|
Hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 77,5333 € - 77,5333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 76,4017 € - 76,4017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Šedá
|
Oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,397 € - 51,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,1302 € - 28,1302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76,7115 € - 76,7115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Šedá
|
Hliník
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,8929 € - 43,8929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,7068 € - 51,7068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,9537 € - 54,9537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Šedá
|
Hliník
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 48,3792 € - 48,3792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 43,8929 € - 43,8929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
Hliník
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,8929 € - 43,8929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Šedá
|
Hliník
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 48,3792 € - 48,3792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,021 € - 55,021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Čierna
|
Hliník
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 48,1637 € - 48,1637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Šedá
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 50,885 € - 50,885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Kruh
|
Šedá
|
Oceľ
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku