Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy Farba Materiál Dokončiť Typ Kúpiť
0,8093 € - 2,361 € 225 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,4778 € - 1,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,4451 € - 1,5219 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,9487 € - 2,7736 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,4565 € - 1,5645 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,8562 € - 2,5033 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,3513 € - 0,3513 € 475 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
Saddle Connector
0,7979 € - 2,3326 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,9842 € - 2,8731 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
0,3513 € - 0,3513 € 359 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyamid 6.6
Matné
Saddle Connector
0,63 € - 1,8348 € 14 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyamid
Matné
2,0623 € - 4,0921 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
Polyamid
Matné
Female
2,1619 € - 4,8985 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
Polyamid
Pozinkovaný
Load Bearing
3,8119 € - 6,9296 € 194 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
6
16,30 € - 29,69 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
6
4,1674 € - 9,6776 € 30 Na sklade
Štvorcové
Čierna
Polyamid
Pozinkovaný
6
4,7648 € - 11,1412 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
Polyamid
1,199 € - 2,5179 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyetylén HD
Bez povrchovej úpravy
Load Bearing
1,4508 € - 2,8853 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
Male (with Bolt)
1,8489 € - 3,6739 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Polyamid
Male (with Bolt)
  • z/zo 9
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 26.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216316

Cenové rozpätie
2,361 € - 0,8093 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 18.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216279

Cenové rozpätie
1,6214 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 15.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216255

Cenové rozpätie
1,5219 € - 0,4451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 30.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216330

Cenové rozpätie
2,7736 € - 0,9487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 16.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216262

Cenové rozpätie
1,5645 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 28.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216323

Cenové rozpätie
2,5033 € - 0,8562 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 28.0 mm 13.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10301173

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
475 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Saddle Connector
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 25.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216309

Cenové rozpätie
2,3326 € - 0,7979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.0 mm 32.0 mm Matné Polyamid 6.6

10216347

Cenové rozpätie
2,8731 € - 0,9842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok 22.0 mm 13.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10301166

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
359 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Saddle Connector
Zatláčacia nožička 22.0 mm 22.0 mm Čierna

10216293

Cenové rozpätie
1,8348 € - 0,63 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Veľkosť závitu
    M6
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm Polyamid Čierna

10301074

Cenové rozpätie
4,0921 € - 2,0623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female
Štvorcový klzák 1.5 25.0 mm Pozinkovaný Polyamid

10248133

Cenové rozpätie
4,8985 € - 2,1619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Load Bearing
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 1.5 20.0 mm Čierna PA

10255162

Cenové rozpätie
6,9296 € - 3,8119 €

Úroveň zásob
194 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    6
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 Čierna Polyamid

10255209

Cenové rozpätie
29,69 € - 16,30 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Štvorcový klzák 1.5 25.0 mm Pozinkovaný Polyamid

10248164

Cenové rozpätie
9,6776 € - 4,1674 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    6
Spojky jaklových profilov a rúrok Non Threaded 30.0 mm Štvorcové 2.0 mm Polyamid Čierna

10251812

Cenové rozpätie
11,1412 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Commodity Code
    3926909790
Spojka rúrok rovná Okrúhle 19.1 mm Polyetylén HD Čierna

10071861

Cenové rozpätie
2,5179 € - 1,199 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Load Bearing
Spojky jaklových profilov a rúrok M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Polyamid

10300862

Cenové rozpätie
2,8853 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Typ
    Male (with Bolt)
  • Veľkosť závitu
    M8
  • D
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rozperná spojka rúrok Okrúhle M8 28.0 mm 2.0 mm Polyamid

10300893

Cenové rozpätie
3,6739 € - 1,8489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male (with Bolt)
  • Veľkosť závitu
    M8
  • D
    28.0 mm