Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy Farba Materiál Dokončiť Typ Kúpiť
11,0801 € - 20,1916 € 2 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
2
8,6905 € - 15,8008 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
Leštené
1
13,8537 € - 25,2395 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
Leštené
3
1,7921 € - 3,5544 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female
3,9256 € - 7,7659 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male
6,685 € - 14,845 € 160 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
1
11,7913 € - 21,4759 € 23 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
2
2,8305 € - 6,392 € 2140 Na sklade
Čierna
Polyamid
Leštené
2
2,0121 € - 2,0121 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Matné
Male
3,7123 € - 7,3478 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male
3,0806 € - 3,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male
1,9565 € - 1,9565 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male
2,0054 € - 3,9725 € 6 Na sklade
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male
3,3994 € - 6,7205 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female
1,4166 € - 2,8077 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyetylén
Bez povrchovej úpravy
1
1,3853 € - 2,5269 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid
Matné
1
1,199 € - 2,5179 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyetylén HD
Bez povrchovej úpravy
1
0,9003 € - 1,7831 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Polyamid
Female (with Nut)
2,1619 € - 4,2712 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
Male (with Bolt)
1,5076 € - 2,9779 € 270 Na sklade
Okrúhle
Polyamid
Female (with Nut)
  • z/zo 9
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10254981

Cenové rozpätie
20,1916 € - 11,0801 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštené PA

10254974

Cenové rozpätie
15,8008 € - 8,6905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10255018

Cenové rozpätie
25,2395 € - 13,8537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10301104

Cenové rozpätie
3,5544 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 30.0 mm 50.0 mm 2 PA Čierna

10301135

Cenové rozpätie
7,7659 € - 3,9256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10254967

Cenové rozpätie
14,845 € - 6,685 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštené PA

10255001

Cenové rozpätie
21,4759 € - 11,7913 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 25.0 mm Čierna Polyamid

10248140

Cenové rozpätie
6,392 € - 2,8305 €

Úroveň zásob
2140 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Obdĺžniková spojka Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10629390

Cenové rozpätie
2,0121 € - 2,0121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 25.0 mm 50.0 mm 2 PA Čierna

10301128

Cenové rozpätie
7,3478 € - 3,7123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 2 PA Čierna

10435762

Cenové rozpätie
3,0806 € - 3,0806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10435731

Cenové rozpätie
1,9565 € - 1,9565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10301111

Cenové rozpätie
3,9725 € - 2,0054 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 30.0 mm 50.0 mm 2 PA Čierna

10301159

Cenové rozpätie
6,7205 € - 3,3994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female
Spojky jaklových profilov a rúrok 22.2 mm 20 Čierna Polyetylén

10093351

Cenové rozpätie
2,8077 € - 1,4166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojka rúrok rovná Okrúhle 1.5 20.0 mm Čierna Polyamid

10255070

Cenové rozpätie
2,5269 € - 1,3853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojka rúrok rovná Okrúhle 19.1 mm Polyetylén HD Čierna

10071861

Cenové rozpätie
2,5179 € - 1,199 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Rozperná spojka rúrok Okrúhle M8 20.0 mm 1.0 mm Polyamid

10300848

Cenové rozpätie
1,7831 € - 0,9003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
  • Veľkosť závitu
    M8
  • D
    20.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok M10 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Polyamid

10300954

Cenové rozpätie
4,2712 € - 2,1619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Typ
    Male (with Bolt)
  • Veľkosť závitu
    M10
  • D
    30.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rozperná spojka rúrok Okrúhle M8 28.0 mm 2.0 mm Polyamid

10300909

Cenové rozpätie
2,9779 € - 1,5076 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
  • Veľkosť závitu
    M8
  • D
    28.0 mm