Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
4,4803 € - 4,9639 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
270
2.4 mm
14.7 mm
1808.00 Nmm
5,1773 € - 5,732 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
270
2.7 mm
17.9 mm
2373.00 Nmm
3,442 € - 3,7976 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
270
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
270
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,8305 € - 3,1718 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
270
1.5 mm
11.5 mm
475.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
5,1773 € - 5,732 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
270
2.7 mm
17.9 mm
2373.00 Nmm
9,9421 € - 10,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
270
2.9 mm
17.5 mm
3164.00 Nmm
14,1095 € - 14,835 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
270
3.2 mm
25.7 mm
3616.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
360
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
360
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
9,9421 € - 10,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
270
2.9 mm
23.8 mm
3164.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
360
0.6 mm
5.5 mm
42.40 Nmm
5,1773 € - 5,732 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
270
2.7 mm
22.6 mm
2373.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
360
0.4 mm
3.6 mm
13.22 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
360
0.9 mm
7.9 mm
113.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
360
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
360
0.4 mm
3.2 mm
7.91 Nmm
10436790 2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
360
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 23.5 mm 1808.00 Nmm

10633977

Cenové rozpätie
4,9639 € - 4,4803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1808.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    76.2 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    14.7 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 27.7 mm 2373.00 Nmm

10642634

Cenové rozpätie
5,732 € - 5,1773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    17.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 16.2 mm 791.00 Nmm

10441541

Cenové rozpätie
3,7976 € - 3,442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    791.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 14.1 mm 226.00 Nmm

10440957

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 17.8 mm 475.00 Nmm

10441350

Cenové rozpätie
3,1718 € - 2,8305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    475.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.5 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.1 mm 13.22 Nmm

10436547

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 5.2 mm 34.80 Nmm

10440346

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    34.80 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 27.7 mm 2373.00 Nmm

10640999

Cenové rozpätie
5,732 € - 5,1773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    17.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 27.6 mm 3164.00 Nmm

10641095

Cenové rozpätie
10,4684 € - 9,9421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    17.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 38.5 mm 3616.00 Nmm

10633991

Cenové rozpätie
14,835 € - 14,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    25.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 4.4 mm 5.31 Nmm

10436721

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 5.3 mm 10.51 Nmm

10436622

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 36.5 mm 3164.00 Nmm

10639061

Cenové rozpätie
10,4684 € - 9,9421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    23.8 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 8.2 mm 42.40 Nmm

10440513

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    42.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 34.1 mm 2373.00 Nmm

10634035

Cenové rozpätie
5,732 € - 5,1773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    22.6 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 6.0 mm 13.22 Nmm

10436332

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 12.0 mm 113.00 Nmm

10234778

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.9 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 6.9 mm 24.60 Nmm

10440339

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 5.2 mm 7.91 Nmm

10436752

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.2 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 10.4 mm 70.60 Nmm

10436790

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    6.4 mm