Menu Hľadať

Skrutné pružiny 270 ° Pravé 34.1 mm 2373.00 Nmm

Táto skrutná pružina 270° má vonkajší priemer 34,09 mm s nožičkou s dĺžkou 88,9 mm od stredu a krútiacim momentom 2 373 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 22,63 mm.
Nový kód produktu:

10634035

Starý kód produktu:

1217894

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 5,8753 €
150 - 299 5,5837 €
300 + 5,3067 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

176,26 €

30 x 5,8753 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 2373.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 88.9 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 2.7 mm
Rozmer tŕňa 22.6 mm
Minimálny axiálny priestor 28.0 mm
Vonkajší priemer 34.1 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás