Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
92.70 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.1 mm
5.2 mm
226.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
10420089 2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
92.70 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.1 mm
5.2 mm
226.00 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
90
1.3 mm
5.9 mm
328.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
90
0.3 mm
1.4 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € 30 Na sklade
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 3.2 mm 7.91 Nmm

10416419

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.1 mm 13.22 Nmm

10436547

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.9 mm 21.10 Nmm

10436387

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 5.2 mm 34.80 Nmm

10440346

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    34.80 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 6.8 mm 58.20 Nmm

10440544

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    58.20 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 7.3 mm 92.70 Nmm

10335185


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 9.8 mm 134.50 Nmm

10436875

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.9 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 9.1 mm 226.00 Nmm

10440889

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.2 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.9 mm 21.10 Nmm

10436363

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 5.2 mm 34.80 Nmm

10234754

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    34.80 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 6.8 mm 58.20 Nmm

10440537

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    58.20 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 7.3 mm 92.70 Nmm

10420089

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 9.8 mm 134.50 Nmm

10436912

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.9 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 9.1 mm 226.00 Nmm

10440872

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.2 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 10.4 mm 328.00 Nmm

10441077

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    328.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.9 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 2.3 mm 5.31 Nmm

10440131

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    9.5 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 2.8 mm 10.51 Nmm

10436608

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.5 mm 15.82 Nmm

10417843

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440223

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 6.0 mm 42.40 Nmm

10440438

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    42.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm