Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
90
0.3 mm
1.4 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.2 mm
5.5 mm
282.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
270
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.4 mm
3.2 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
270
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.5 mm
4.0 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.5 mm
4.4 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.5 mm
4.4 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
270
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 3.2 mm 7.91 Nmm

10416419

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.5 mm 15.82 Nmm

10417843

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440223

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 2.4 mm 5.31 Nmm

10440148

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    9.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.5 mm 15.82 Nmm

10422939

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 3.2 mm 7.91 Nmm

10234655

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.1 mm 13.22 Nmm

10436769

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 9.5 mm 282.00 Nmm

10234792

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 4.1 mm 13.22 Nmm

10234693

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 5.1 mm 7.91 Nmm

10437315

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.2 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 5.1 mm 10.51 Nmm

10436615

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 2.6 mm 5.31 Nmm

10440193

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    9.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 6.6 mm 13.22 Nmm

10436516

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 3.2 mm 7.91 Nmm

10436639

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 6.2 mm 15.82 Nmm

10436394

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 6.8 mm 21.10 Nmm

10436479

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 6.8 mm 21.10 Nmm

10436509

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 7.2 mm 24.60 Nmm

10440308

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 5.1 mm 10.51 Nmm

10436585

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 4.1 mm 15.82 Nmm

10234716

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm