Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
1.2 mm
5.5 mm
282.00 Nmm
3,0296 € - 3,3709 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
90
1.6 mm
8.7 mm
582.00 Nmm
3,1149 € - 3,4705 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
90
1.9 mm
9.5 mm
989.00 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
90
2.2 mm
10.7 mm
1356.00 Nmm
4,6226 € - 5,163 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
90
2.7 mm
12.7 mm
2373.00 Nmm
11,1653 € - 11,777 € 30 Na sklade
101.6 mm
90
3.2 mm
15.0 mm
3616.00 Nmm
8,2068 € - 9,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
90
2.9 mm
15.1 mm
3164.00 Nmm
12,5023 € - 13,1566 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
90
3.4 mm
16.9 mm
4519.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
3,1149 € - 3,4705 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
90
1.9 mm
9.5 mm
989.00 Nmm
3,3567 € - 3,7265 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
90
2.2 mm
10.7 mm
1356.00 Nmm
4,6226 € - 5,163 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
90
2.7 mm
12.7 mm
2373.00 Nmm
11,1653 € - 11,777 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
90
3.2 mm
15.0 mm
3616.00 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.5 mm 15.82 Nmm

10422939

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440230

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 6.0 mm 42.40 Nmm

10418604

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    42.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 7.1 mm 70.60 Nmm

10634004

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 8.0 mm 113.00 Nmm

10436868

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 7.9 mm 155.40 Nmm

10422137

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 9.5 mm 282.00 Nmm

10440988

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 14.2 mm 582.00 Nmm

10421178

Cenové rozpätie
3,3709 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    582.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.7 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 16.1 mm 989.00 Nmm

10441602

Cenové rozpätie
3,4705 € - 3,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    989.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.5 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 18.2 mm 1356.00 Nmm

10441800

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1356.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    63.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.7 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 21.5 mm 2373.00 Nmm

10639146

Cenové rozpätie
5,163 € - 4,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    12.7 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 25.1 mm 3616.00 Nmm

10423448

Cenové rozpätie
11,777 € - 11,1653 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    15.0 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 24.8 mm 3164.00 Nmm

10642610

Cenové rozpätie
9,1029 € - 8,2068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    15.1 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 28.0 mm 4519.00 Nmm

10642672

Cenové rozpätie
13,1566 € - 12,5023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    4519.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.9 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.9 mm 7.91 Nmm

10436738

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.7 mm 10.51 Nmm

10436646

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 16.1 mm 989.00 Nmm

10441596

Cenové rozpätie
3,4705 € - 3,1149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    989.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.5 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 18.2 mm 1356.00 Nmm

10441794

Cenové rozpätie
3,7265 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1356.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    63.5 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.7 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 21.5 mm 2373.00 Nmm

10639245

Cenové rozpätie
5,163 € - 4,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    12.7 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 25.1 mm 3616.00 Nmm

10642627

Cenové rozpätie
11,777 € - 11,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    15.0 mm