Menu Hľadať

Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 26.4 mm 1356.00 Nmm

Táto skrutná pružina 270° má vonkajší priemer 26,42 mm s nožičkou s dĺžkou 63,5 mm od stredu a krútiacim momentom 1 356 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 17,07 mm.
Nový kód produktu:

10441862

Starý kód produktu:

1217869

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 4,2243 €
150 - 299 4,011 €
300 + 3,7976 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

126,73 €

30 x 4,2243 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 1356.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 63.5 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 2.2 mm
Rozmer tŕňa 17.1 mm
Minimálny axiálny priestor 22.7 mm
Vonkajší priemer 26.4 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás