20206499
20206499
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,12 € |
100 - 249 | 3,71 € |
250 - 749 | 3,30 € |
750 + | 2,88 € |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 35.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Drive Type | Torx Drive |
Material | 316 Stainless Steel |
Torx Size | TX 10 |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku