Menu Hľadať

Skrutky - tenká hlava - PEEK

Vo výrobe

Skrutky s nízkou hlavou a valcovou hlavou, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Nízky profil hlavy je ideálny pre zostavy, ktoré vyžadujú minimálnu vôľu a zároveň zaisťujú efektívny výkon upevnenia.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0085, SRK0087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
1,08 € - 1,35 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
0,86 € - 1,08 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
1,32 € - 1,65 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
1,47 € - 1,84 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
1,96 € - 2,44 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
1,41 € - 1,76 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
2,10 € - 2,63 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
4.40
2.0
4.0
30.0
1,10 € - 1,38 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
1,16 € - 1,44 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
0,80 € - 1,00 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
2,24 € - 2,80 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
40.0
1,18 € - 1,48 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
1,81 € - 2,26 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
1,71 € - 2,13 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
  • z/zo 3
Krytka skrutiek Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK Béžová

20834562

Cenové rozpätie
1,35 € - 1,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Béžová

20834500

Cenové rozpätie
1,08 € - 0,86 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Béžová

20834647

Cenové rozpätie
1,65 € - 1,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Béžová

20834654

Cenové rozpätie
1,84 € - 1,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Béžová

20834685

Cenové rozpätie
2,44 € - 1,96 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Béžová

20834593

Cenové rozpätie
1,76 € - 1,41 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 30.0 10.0 PEEK Béžová

20834951

Cenové rozpätie
2,63 € - 2,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Béžová

20834487

Cenové rozpätie
1,38 € - 1,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Béžová

20834579

Cenové rozpätie
1,44 € - 1,16 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Krytka skrutiek Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Béžová

20834494

Cenové rozpätie
1,00 € - 0,80 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Béžová

20834692

Cenové rozpätie
2,80 € - 2,24 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Béžová

20834555

Cenové rozpätie
1,48 € - 1,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Krytka skrutiek Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Béžová

20834678

Cenové rozpätie
2,26 € - 1,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Krytka skrutiek Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Béžová

20834623

Cenové rozpätie
2,13 € - 1,71 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6