Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vonkajším závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
Majú závitový driek a na vrchu oko so slučkou na vrchu. Závitový driek uľahčuje inštaláciu do predvŕtaného otvoru alebo závitovej vložky a oko so slučkou poskytuje bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze alebo iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vonkajším závitom ponúka pevné a spoľahlivé spojenie pre bezpečné a rýchle zdvíhacie činnosti. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.
Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRP4043A2, SRP4040
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h1 | Materiál | d1 | Typ závitu | w1 | w2 | d2 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
53.0
|
Oceľ
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
71.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
109.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
168.0
|
Oceľ
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
62.0
|
Oceľ
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
71.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
31.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
62.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
147.0
|
Oceľ
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
128.0
|
Oceľ
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
62.0
|
Oceľ
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
90.0
|
Oceľ
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
128.0
|
Oceľ
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
45.0
|
Oceľ
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
53.0
|
Oceľ
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
168.0
|
Oceľ
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
187.0
|
Oceľ
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku